Публікуйте свої продукти
DWV PVC 1/4 Bend w/Low Heel Inlet - DWV-P303
Spears Manufacturing

DWV PVC 1/4 Bend w/Low Heel Inlet - DWV-P303

3.3 з 5 зірок3.3(9 відгуки)
DWV (Drainage, Waste & Vent) fittings are Non-Pressure Rated (NPR) for use in open-ended systems. Spears® DWV Fabricated Fittings are manufactured and tested in accordance with ASTM F 1866. - DWV-P303
Технічна специфікація
  • Унікальний номерspears-dwv-p303
  • Сімейство продуктівDWV
  • Група продуктівBend / Ell
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-07-31
  • Номер видання2
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPVC
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Joints
  • Класифікація IFCPipe Fitting
  • Назва UNSPSCPlumbing connectors
  • Код UNSPSC40141720
  • Номер OmniClass23-27 51 00
  • Заголовок OmniClassPipe Elbows
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings