Публікуйте свої продукти
DWV PVC Combination Wye and 1/8 Bend (Two Piece) - DWV-P503
Spears Manufacturing

DWV PVC Combination Wye and 1/8 Bend (Two Piece) - DWV-P503

DWV (Drainage, Waste & Vent) fittings are Non-Pressure Rated (NPR) for use in open-ended systems. Spears® DWV Fabricated Fittings are manufactured and tested in accordance with ASTM F 1866. - DWV-P503
Технічна специфікація
  • Унікальний номерspears-dwv-p503
  • Сімейство продуктівDWV
  • Група продуктівWye
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-07-31
  • Номер видання2
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPVC
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Joints
  • Класифікація IFCPipe Fitting
  • Назва UNSPSCPlumbing connectors
  • Код UNSPSC40141720
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Заголовок OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings