Публікуйте свої продукти
LINEA'TOUCH LED PVC SHEATHED
LINEA'TOUCH LED PVC SHEATHED
LINEA'TOUCH LED PVC SHEATHED
    SPM

    LINEA'TOUCH LED PVC SHEATHED

    Resistance - Improved ergonomics - Integrated lighting.

    PVC sheathed handrail designed to secure movement in corridors and all traffic areas :

    • Provides comfort and safety for users
    • Creates a personalized atmosphere per zone, per service or per floor (5 color filters available)
    • Combines design, ergonomics and high impact resistance
    • Ensures an excellent grip thanks to its exclusive trilobed shape
    • Provides an infinity of combinations with its wide range of accessories and colours
      M1 (Bs2d0) - Moderate Traffic - Made in France - Proprietary formulation - 100% antibacterial
    Специфікація
      • Model : Trilobed handrail Linea'Touch LED PVC sheathed
      • Section : Height 42 mm x Width 40 mm
      • Length : 4 meters
      • Overwall Projection : 80 mm
      • Stand-off from wall : 40 mm
      • Material : Antibacterial PVC classified M1 (Bs2d0) plain and coloured in the mass on continuous aluminium profile. Bactericidal joint.
      • Fixing components : 2 points quick removable assembly self-locking 55 mm bugled bracket in silver anodised effect aluminium, screwed to the wall every 0.80 m
      • Colours : 31 standard
      • LED band : 5 meters
      • Colour filter : choose from 5 available colours
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSPM-LINEA-TOUCH-LED-GAINE
    • Сімейство продуктівMain courante
    • Група продуктівTrilobée
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-12-18
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPVC
    • Матеріал допоміжнийPVC
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Railing
    • Класифікація IFCRailing
    • Код Uniclass 2015Pr_25_30_36
    • Опис Uniclass 2015Handrails
    • Код CSI MasterFormat 201410 26 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Protective Corridor Handrails
    • Номер OmniClass23-17 25 13
    • Заголовок OmniClassHandrails
    • Код CSI UniFormat IIC
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIORS

    Доступність регіону

    Європа
    Франція

    Схожі продукти