Публікуйте свої продукти
C574R ECO-NATURAL™ Elite Recumbent Cycle
C574R ECO-NATURAL™ Elite Recumbent Cycle
C574R ECO-NATURAL™ Elite Recumbent Cycle
C574R ECO-NATURAL™ Elite Recumbent Cycle
C574R ECO-NATURAL™ Elite Recumbent Cycle
C574R ECO-NATURAL™ Elite Recumbent Cycle
    SportsArt

    C574R ECO-NATURAL™ Elite Recumbent Cycle

    SportsArt’s ECO-NATURAL™ Elite line is the embodiment of design, technology, sustainability, and cardiovascular excellence. The sleek angles and practical features combine with a self-powered design to provide users with an engaging workout. The C574R Recumbent Cycle features an easy step-through design for ease-of-access, adjustable seat and seat back, and fingertip resistance controls.

    • Horizontal seat and backrest adjustments
    • Contact HR sensors
    • Self-powered
    Специфікація
    • TECHNICAL DETAILS

      Unit Weight 211.86 lbs / 96.3 kg
      Dimensions (LxWxH) 67.9 x 26 x 55.3 in / 172.5 x 66 x 140.4 cm
      Resistance 40 Levels
      Power Requirements N/A
      Plug Requirements N/A
      Max User Weight 450 lbs / 205 kg
      Readouts Heart Rate, RPM, Resistance, Time, Distance, Speed, Calories
      Workout Programs Manual, Random, Interval (3), Plateau, Fitness Program, Weight loss, Cardio
      Features Multi-point seat and backrest adjustment
      Step-through design
      Fingertip controls
      Self-powered
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерc574r-eco-natural-elite-recumbent-cycle
    • Сімейство продуктівCardio
    • Група продуктівCycles
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-05-05
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)55.3
    • Ширина (у дюймах)26
    • Глибина (у дюймах)67.9
    Пов'язані
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    • Вага нетто (у фунтах)211.86
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSports & Recreation - Indoor Gym Equipment
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_84_27
    • Опис Uniclass 2015Exercise bikes
    • Код CSI MasterFormat 201411 66 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exercise Equipment
    • Номер OmniClass23-21 31 19
    • Заголовок OmniClassExercise Machines

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Ангілья
    Антигуа і Барбуда
    Аруба
    Багамські Острови
    Барбадос
    Беліз
    Бермудські Острови
    Британські Віргінські острови
    Віргінські Острови (США)
    Гаїті
    Гваделупа
    Гватемала
    Гондурас
    Гренада
    Гренландія
    Домініка
    Домініканська Республіка
    Кайманові Острови
    Канада
    Карибські Нідерланди
    Коста-Рика
    Куба
    Кюрасао
    Мартиніка
    Мексика
    Монтсеррат
    Нікарагуа
    Острови Теркс і Кайкос
    Панама
    Пуерто-Рико
    Сальвадор
    Сен-Бартелемі
    Сен-Мартен
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Сент-Кітс і Невіс
    Сент-Люсія
    Сінт-Мартен
    Сполучені Штати
    Тринідад і Тобаго
    Ямайка

    Схожі продукти

    5.0 з 5 зірок 5.0 (6)
    4.9 з 5 зірок 4.9 (22)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (12)