Публікуйте свої продукти
G516 ECO-POWR™ Indoor Cycle
G516 ECO-POWR™ Indoor Cycle
G516 ECO-POWR™ Indoor Cycle
G516 ECO-POWR™ Indoor Cycle
G516 ECO-POWR™ Indoor Cycle
G516 ECO-POWR™ Indoor Cycle
G516 ECO-POWR™ Indoor Cycle
    SportsArt

    G516 ECO-POWR™ Indoor Cycle

    SportsArt’s ECO-POWR™ Status line is the embodiment of design, technology, sustainability, and cardiovascular excellence. The sleek angles and premium features combine with state-of-the-art energy generating technology to produce an engaging workout that users can feel good about. The G516 Indoor Cycle features intuitive adjustment points, a clear LCD console to track workout metrics, and a color-changing LED display that indicates workout intensity.

    • ECO-POWR™ integrated inverter
    • Electronic resistance control with emergency stop lever
    • 6-colored LED light console indicates workout intensity
    • Dual-sided SPD pedals
    • Fore and aft adjustment on seat and handlebars
    • Heart rate telemetry receiver
    • Optional SA WELL+™ integration
    • Optional ANT+ speed sensor (Cadence sensor)
    Специфікація
    • TECHNICAL DETAILS

      Unit Weight 145.2 lbs / 66 kg
      Dimensions (LxWxH) ) 50.2 x 21.5 x 44.7 in / 127.5 x 54.6 x 118.5 cm
      Resistance 1-40 Levels
      Flywheel Weight22 lbs / 10 kg
      Drive TypePoly v-belt
      Max User Weight350 lbs / 158 kg
      Power Requirements 110V / 60Hz / Input: 20W / Output: Max 220W
      220V / 50Hz / Input: 20W / Output: Max 220W
      Plug Requirements NEMA / 5-15P
      Contact your sales rep for specific requirements
      Electrical Up to 6 units per 15A breaker
      Readouts Time, Distance, Calories, Pulse, Cadence, Resistance, Instant Watts to Grid, Your Grid Wh, Speed
      Features ECO-POWR™ integrated inverter
      Color changing LED intensity indicator
      Heart rate telemetry receiver
      Adjustable fore/aft seat
      Adjustable fore/aft handle adjustment
      Safety stop
      Optional SA WELL+™ integration
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерg516-eco-powr-indoor-cycle
    • Сімейство продуктівCardio
    • Група продуктівCycles
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-05-05
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)44.7
    • Ширина (у дюймах)21.5
    • Глибина (у дюймах)50.2
    Пов'язані
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    • Вага нетто (у фунтах)145.2
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSports & Recreation - Indoor Gym Equipment
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_84_27
    • Опис Uniclass 2015Exercise bikes
    • Код CSI MasterFormat 201411 66 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exercise Equipment
    • Номер OmniClass23-21 31 19
    • Заголовок OmniClassExercise Machines

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Ангілья
    Антигуа і Барбуда
    Аруба
    Багамські Острови
    Барбадос
    Беліз
    Бермудські Острови
    Британські Віргінські острови
    Віргінські Острови (США)
    Гаїті
    Гваделупа
    Гватемала
    Гондурас
    Гренада
    Гренландія
    Домініка
    Домініканська Республіка
    Кайманові Острови
    Канада
    Карибські Нідерланди
    Коста-Рика
    Куба
    Кюрасао
    Мартиніка
    Мексика
    Монтсеррат
    Нікарагуа
    Острови Теркс і Кайкос
    Панама
    Пуерто-Рико
    Сальвадор
    Сен-Бартелемі
    Сен-Мартен
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Сент-Кітс і Невіс
    Сент-Люсія
    Сінт-Мартен
    Сполучені Штати
    Тринідад і Тобаго
    Ямайка

    Схожі продукти