Публікуйте свої продукти
G574R ECO-POWR™ Recumbent Cycle
G574R ECO-POWR™ Recumbent Cycle
G574R ECO-POWR™ Recumbent Cycle
G574R ECO-POWR™ Recumbent Cycle
G574R ECO-POWR™ Recumbent Cycle
G574R ECO-POWR™ Recumbent Cycle
G574R ECO-POWR™ Recumbent Cycle
G574R ECO-POWR™ Recumbent Cycle
    SportsArt

    G574R ECO-POWR™ Recumbent Cycle

    SportsArt ECO-POWR™ line is the embodiment of design, technology, sustainability, and cardiovascular excellence. The sleek angles and practical features combine with state of the art energy generating technology to produce an engaging workout users can feel good about. The G574R Recumbent Cycle features an easy step-through design for ease-of-access, adjustable seat and seat back, and fingertip resistance controls.

    • ECO-POWR™ integrated inverter
    • Horizontal seat and backrest adjustments
    • Contact HR sensors
    Специфікація
    • TECHNICAL DETAILS

      Unit Weight 211.86 lbs / 96.3 kg
      Dimensions (LxWxH) 67.9 x 26 x 55.3 in / 172.5 x 66 x 140.4 cm
      Resistance 40 Levels
      Power Requirements 110V / 60Hz / Input: 20W / Output: Max 220W
      220V / 50Hz / Input: 20W / Output: Max 220W
      Plug Requirements Contact your sales rep for specific requirements
      Max User Weight 450 lbs / 205 kg
      Readouts Heart Rate, RPM, Resistance, Time, Distance, Speed, Calories
      Workout Programs Manual, Random, Interval (3), Plateau, Fitness Program, Weight loss, Cardio
      Features ECO-POWR™ integrated inverter
      Multi-point seat adjustment
      Low-profile shroud
      Fingertip controls
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерg574r-eco-powr-recumbent-cycle
    • Сімейство продуктівCardio
    • Група продуктівCycles
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-05-05
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)55.3
    • Ширина (у дюймах)26
    • Глибина (у дюймах)67.9
    Пов'язані
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    • Вага нетто (у фунтах)211.86
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSports & Recreation - Indoor Gym Equipment
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_84_27
    • Опис Uniclass 2015Exercise bikes
    • Код CSI MasterFormat 201411 66 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exercise Equipment
    • Номер OmniClass23-21 31 19
    • Заголовок OmniClassExercise Machines

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Ангілья
    Антигуа і Барбуда
    Аруба
    Багамські Острови
    Барбадос
    Беліз
    Бермудські Острови
    Британські Віргінські острови
    Віргінські Острови (США)
    Гаїті
    Гваделупа
    Гватемала
    Гондурас
    Гренада
    Гренландія
    Домініка
    Домініканська Республіка
    Кайманові Острови
    Канада
    Карибські Нідерланди
    Коста-Рика
    Куба
    Кюрасао
    Мартиніка
    Мексика
    Монтсеррат
    Нікарагуа
    Острови Теркс і Кайкос
    Панама
    Пуерто-Рико
    Сальвадор
    Сен-Бартелемі
    Сен-Мартен
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Сент-Кітс і Невіс
    Сент-Люсія
    Сінт-Мартен
    Сполучені Штати
    Тринідад і Тобаго
    Ямайка

    Схожі продукти