Публікуйте свої продукти
Chromabeams LED 900 - RGB-AW LED Architectural & Sports Lighting Fixture
Chromabeams LED 900 - RGB-AW LED Architectural & Sports Lighting Fixture
Chromabeams LED 900 - RGB-AW LED Architectural & Sports Lighting Fixture
Chromabeams LED 900 - RGB-AW LED Architectural & Sports Lighting Fixture
Chromabeams LED 900 - RGB-AW LED Architectural & Sports Lighting Fixture
Chromabeams LED 900 - RGB-AW LED Architectural & Sports Lighting Fixture
Chromabeams LED 900 - RGB-AW LED Architectural & Sports Lighting Fixture
Chromabeams LED 900 - RGB-AW LED Architectural & Sports Lighting Fixture
Chromabeams LED 900 - RGB-AW LED Architectural & Sports Lighting Fixture
Chromabeams LED 900 - RGB-AW LED Architectural & Sports Lighting Fixture
    Sportsbeams

    Chromabeams LED 900 - RGB-AW LED Architectural & Sports Lighting Fixture

    OUR MOST ADVANCED, MOST SPECTACULAR LIGHT.

    • 880W LED illumination

    • Full RGB Colored Lights

    • Color Tunable White Lights

    • Patented cooling system

    • 91,000+ lumens delivered

    • 70 CRI ~ 90 CRI option

    • No Plastics in Light Path

    • DMX Controllable

    • Limited Glare

    • Broadcast Quality

    • Optimal Thermal Design

    • Advanced Intelligence

    Специфікація
    • LIGHT & OPTICS
      LUMEN OUTPUT RANGE61205 ~ 101384
      LUMEN-TO-WATT RANGE90 ~ 129 LM/W
      CRI/TLC OPTIONS75/75, 90/85
      EFFECTIVE CCT RANGE2200K ~ 6000K
      NEMA OPTIONS3/4/5/6
      ELECTRICAL
      SYSTEM POWER880W
      FREQUENCY RANGE45~66 Hz
      INPUT VOLTAGE (LOW VOLTAGE)176V ~ 305V
      INPUT VOLTAGE (HIGH VOLTAGE)277V ~ 500V
      DC VOLTAGE51V
      CURRENT RANGE16.5A MAX
      POWER FACTOR0.9 @ 277V
      THD<15%
      INRUSH CURRENT<40A
      ELECTRICAL CERTIFICATIONSFCC, CE, ETL, IK-08, CB, KC, UL 924
      SURGE PROTECTIONL-N 5.5kV ~ L-N-PE 11kV
      OVER TEMPERATURE PROTECTIONAUTOMATIC RECOVERY
      OVER VOLTAGE PROTECTIONRECOVERY AFTER POWER CYCLE
      OVER LOAD PROTECTIONAUTOMATIC RECOVERY
      CONSTRUCTION
      OPERATING TEMPERATURE RANGE-40°C TO +40°C
      USAGE ENVIRONMENTSINDOOR, OUTDOOR
      MOUNTING OPTIONSPEDESTAL, PENDANT
      ENVIRONMENTAL CERTIFICATIONSRoHS, FCC, SALT SPRAY (MIL-STD-810)
      VIBRATIONANSI C136.31-2010 3G
      EFFECTIVE PROJECTED AREA (EPA)1.93(ft²) WITH OR WITHOUT VISOR
      APPROXIMATE WEIGHT55 LBS
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерchromabeams-led-900
    • Сімейство продуктівLED Lighting
    • Група продуктівChromabeams LED
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-03-04
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Зовнішнє обладнання
    • Класифікація IFCLight Fixture
    • Код за ETIMEG000027
    • Назва за ETIMLuminaires
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Опис Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11 21
    • Заголовок OmniClassSpecialized Lighting Fixtures

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Ангілья
    Антигуа і Барбуда
    Аруба
    Багамські Острови
    Барбадос
    Беліз
    Бермудські Острови
    Британські Віргінські острови
    Віргінські Острови (США)
    Гаїті
    Гваделупа
    Гватемала
    Гондурас
    Гренада
    Гренландія
    Домініка
    Домініканська Республіка
    Кайманові Острови
    Канада
    Карибські Нідерланди
    Коста-Рика
    Куба
    Кюрасао
    Мартиніка
    Мексика
    Монтсеррат
    Нікарагуа
    Острови Теркс і Кайкос
    Панама
    Пуерто-Рико
    Сальвадор
    Сен-Бартелемі
    Сен-Мартен
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Сент-Кітс і Невіс
    Сент-Люсія
    Сінт-Мартен
    Сполучені Штати
    Тринідад і Тобаго
    Ямайка