Публікуйте свої продукти
KHIRAL - Système d'étanchéité liquide pour piscine
KHIRAL - Système d'étanchéité liquide pour piscine
KHIRAL - Système d'étanchéité liquide pour piscine
KHIRAL - Système d'étanchéité liquide pour piscine
    SPPM

    KHIRAL - Système d'étanchéité liquide pour piscine

    KHIRAL is a non-slip multi-layer waterproof floor covering that can be installed in the beaches and ponds of swimming pools, showers and changing rooms.

    Специфікація
    • The implementation of the KHIRAL process is entrusted to approved applicators from the SPPM supplier with QUALIBAT 3372 or 3373 and 6243 qualifications.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерKhiral
    • Сімейство продуктівSystème d'étanchéité liquide armé
    • Група продуктівPiscines
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2021-07-22
    • Номер видання1
    • Висота (мм)4.33
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийEpoxy
    • Матеріал допоміжнийFiber Glass
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Waterproofing & Membranes
    • Класифікація IFCFloor
    • Код за ETIMEG000005
    • Назва за ETIMSub-floor systems
    • Назва UNSPSCFlooring
    • Код UNSPSC301617
    • Код Uniclass 2015EF_30_20
    • Опис Uniclass 2015Floors
    • Код CSI MasterFormat 201409 61 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring Treatment
    • Номер OmniClass23-11 15 13 13
    • Заголовок OmniClassPool Revetments
    • Код CSI UniFormat IIB1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Construction

    Доступність регіону

    Європа
    Франція