Публікуйте свої продукти
Box iKansas for concealed installation 1 way
Standard Hidráulica

Box iKansas for concealed installation 1 way

iKansas, for the water distribution and to close the sanitary home systems (cold and hot water) you can install it in any room without affecting the appearance. It allows to substitute the valves installed without any need to break the tiles due to the frontal inlet system. iKansas system is compatible with every kind of compression pipes (copper, multilayer, PE-X or PB).


Специфікація
  • Advantages and characteristics:

    • It uses two ceramic headworks to close with a soft 90º turn.
    • 4 outlets with 3/4” thread.
    • iKansas box is slim: 60 mm. It is designed for being used in any wall or plaster structures.
    • It is a fast and easy installation.
    • Service conditions PN 10 and maximum temperature 90ºC.
    • The iKansas cover has been designed in two colours (white and silver) to be integrated easily in any environment.
    • Anti-scale.
    • Patented product
Технічна специфікація
  • Унікальний номерcaja-ikansas1-312-773-127-931-281
  • Сімейство продуктівValves
  • Група продуктівSTH - I-KANSAS BOX
  • ТипBuilding Material
  • Дата публікації2024-05-22
  • Номер видання1
  • Глибина (мм)60
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Матеріал допоміжнийABS
  • Розроблено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_44
  • Опис Uniclass 2015Isolating valves
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Заголовок OmniClassValves

Доступність регіону

Європа Африка
Андорра
Марокко
Іспанія
Португалія