Публікуйте свої продукти
Grifo de lavabo monomando 75mm 5l/min Vogue Xtreme Cold Open
Standard Hidráulica

Grifo de lavabo monomando 75mm 5l/min Vogue Xtreme Cold Open

El grifo de lavabo Vogue xtreme es un grifo moderno de líneas rectas y elegantes, con diseño atemporal y estilizado que se integrará en cualquier cuarto de baño. Tiene un aireador orientable que permite al usuario redirigir el caudal del agua hacia la dirección deseada para que su uso sea mucho más cómodo. Además, incorpora el Sistema Cold Open de apertura en frío, que reduce el consumo de energía al no demandar agua caliente en su posición central, y también cuenta con tecnología ECO SYSTEM, Sistema con Caudal Limitado de 5 l/min.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерgrifo-lavabo-75-vogue-extreme
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-06-05
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers

Доступність регіону

Європа Африка
Андорра
Марокко
Іспанія
Португалія