Публікуйте свої продукти
Panam Evo Xtreme Bidet mixer by Clever
Standard Hidráulica

Panam Evo Xtreme Bidet mixer by Clever

Panam Evo Xtreme Bidet mixer by Clever.
Специфікація
    • Bidet mixer with swivel aerator, flexible hoses M10 - 3/8” x 420 mm. 
    • Basis included. 
    • Chroming with high corrosion resistance. 
    • Ø35 mm cartridge. 
    • Aerator class A (9 - 12 l/min)
Технічна специфікація
  • Унікальний номерmm_bide_panam_evo_xtreme
  • Сімейство продуктівTaps & Mixers
  • Група продуктівPanam Evo Xtreme range
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-10-01
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Матеріал допоміжнийPolyamide
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCBathtubs
  • Код UNSPSC30181501
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
  • Опис Uniclass 2015Washbasin taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступність регіону

Європа Африка
Андорра
Марокко
Іспанія
Португалія