Публікуйте свої продукти
Single lever kitchen mixer Panam Evo Xtreme tube spout by Clever
Standard Hidráulica

Single lever kitchen mixer Panam Evo Xtreme tube spout by Clever

Panam Evo Xtreme Sink mixer by Clever.
Специфікація
    • Sink mixer with aerator, swivel tube spout, flexible hoses M10 - 3/8” x 370 mm. 
    • Chroming with high corrosion resistance. 
    • Ø35 mm cartridge. 
    • Aerator class A (9 - 12 l/min)
Технічна специфікація
  • Унікальний номерmm_fregadero_cano_tubo_panam_evo_xtreme
  • Сімейство продуктівTaps & Mixers
  • Група продуктівPanam Evo Xtreme range
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-10-01
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Матеріал допоміжнийPolyamide
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCSinks
  • Код UNSPSC30181504
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Опис Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступність регіону

Європа Африка
Андорра
Марокко
Іспанія
Португалія