Публікуйте свої продукти
X Beam Direct
StarTek Lighting America
Заархівовано

X Beam Direct

  • Continuous lensing standard –runs up to 200’
  • Extruded aluminum single piece housing
  • 4’ and 8’ individual units, or continuous rows
  • Straight runs with proprietary joiner design
  • Efficacy up to 125 lm/W
  • Soft diffuse direct lighting
  • Textured powder coat or clear anodize finish
  • Premium machined end caps available
  • Approved for dry and damp locations
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current is standard
Технічна специфікація
  • Унікальний номерx-beam-direct
  • Сімейство продуктівBeam Series Lighting
  • Група продуктівX Beam
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-04-29
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийExtruded Aluminum
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Лінійні світильники