Публікуйте свої продукти
Steeldeck Platform 8ft by 2ft Triangular
Steeldeck

Steeldeck Platform 8ft by 2ft Triangular

Steeldeck Stage Rentals have been providing creative, flexible and safe portable staging hire and tiered seating solutions to a wide range of events and productions for over 25 years. Whether small stage hire for a private party, camera risers for film sets, or bespoke stage structures for festivals, we are the experts at providing staging for hire and tiered seating that's right for you.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерsteeldeck_platform_8ft_by_2ft_triangular_3d
  • Сімейство продуктівStaging
  • Група продуктівDecking
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2012-12-01
  • Номер видання1
  • Висота (у дюймах)3.6
  • Ширина (у дюймах)96
  • Глибина (у дюймах)24
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийPlywood
  • Розроблено вUnited Kingdom
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Other Flooring
  • Класифікація IFCFurniture
  • Назва UNSPSCFlooring
  • Код UNSPSC301617
  • Номер OmniClass23-13 35 23 11 13
  • Заголовок OmniClassMetal Structural Floor Decks

Доступність регіону

Європа Північна Америка
United Kingdom
United States

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit