Публікуйте свої продукти
Series 120 Shower set 120 2760
Series 120 Shower set 120 2760
Series 120 Shower set 120 2760
    Steinberg GmbH

    Series 120 Shower set 120 2760

    Exposed Shower set with single lever mixer With rain shower and handshower With ceramic cartridge with heightt adjustable shower arm (during installation) Intrinsically safe against backflow With EasyClean Compatible with instant water heaters 21 kWh Material: brass Surface: chrome
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер120_2760
    • Сімейство продуктівSeries 120
    • Група продуктівShower sets
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-08-05
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1480
    • Ширина (мм)260
    • Глибина (мм)518
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Матеріал допоміжнийChrome
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)6.95
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCShowers
    • Код UNSPSC30181503
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Опис Uniclass 2015Shower heads
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Заголовок OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures