Публікуйте свої продукти
Munksten 420X420x100
S:t Eriks
Заархівовано

Munksten 420X420x100

Munkstenen är ett populärt system med gränslösa möjligheter. Denna marksten/platta är slät med fasade kanter och passar utmärkt för beläggning av offentliga rum som gator, torg och parkeringsplatser.

Använd gärna de större formaten för att bilda genomkorsande, trygga stråk över de öppna ytorna. Munkstenen bygger på modulmåttet 210 mm och täcker in ett stort antal kompletterande produkter som taktila plattor, gräsarmering och ränndalsplattor.

Технічна специфікація
  • Унікальний номер9510-100800
  • Сімейство продуктівMarksten
  • Група продуктівMunksten
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2012-10-25
  • Номер видання1
  • Висота (мм)100
  • Ширина (мм)420
  • Глибина (мм)420
Пов'язані
  • Матеріал основнийConcrete
  • Матеріал допоміжнийConcrete
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
  • Вага нетто (кг)40.6
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Pavers & Stones
  • Класифікація IFCObject
  • Код за ETIMEC012349
  • Назва за ETIMConcrete tile
  • Назва UNSPSCConcrete bricks
  • Код UNSPSC30131603
  • Код Uniclass 2015PM_30_30_45
  • Опис Uniclass 2015Landscape model
  • Номер OmniClass23-11 27 00
  • Заголовок OmniClassLandscaping