Публікуйте свої продукти
Rustik kilstenar Mittsten till cirkel
S:t Eriks
Заархівовано

Rustik kilstenar Mittsten till cirkel

Lättlagda cirklar med trumlad marksten En cirkel av marksten i trädgården blir en vacker form som följer naturens egna struktur. Den runda formen förstärket intrycket av flera rum i trädgården. Skapa helhet med marksten och block Bygg gärna en låg mur av Rustik block runt en del av cirkeln för en ombonad och skyddande känsla. Kombinera också med vanlig marksten Rustik för att få en sammanhållande helhet.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер9533-050007
  • Сімейство продуктівMarksten
  • Група продуктівRustik kilstenar
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2012-05-25
  • Номер видання1
  • Висота (мм)50
  • Ширина (мм)159
  • Глибина (мм)133
Пов'язані
  • Матеріал основнийStone
  • Матеріал допоміжнийStone
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
  • Вага нетто (кг)1.4
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Pavers & Stones
  • Класифікація IFCCovering
  • Назва UNSPSCStone bricks
  • Код UNSPSC30131604