Публікуйте свої продукти
Rustik kilsten 1, 49/159x133x50
S:t Eriks
Заархівовано

Rustik kilsten 1, 49/159x133x50

Lättlagda cirklar med trumlad marksten En cirkel av marksten i trädgården blir en vacker form som följer naturens egna struktur. Den runda formen förstärker intrycket av flera rum i trädgården.

Bygg gärna en låg mur runt en del av cirkeln för en ombonad och skyddande känsla. Kombinera också med vanlig marksten Rustik för att få en sammanhållande helhet.

Технічна специфікація
  • Унікальний номер9533-050107
  • Сімейство продуктівMarksten
  • Група продуктівRustik kilstenar
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2012-05-25
  • Номер видання1
  • Висота (мм)50
  • Ширина (мм)159
  • Глибина (мм)133
Пов'язані
  • Матеріал основнийStone
  • Матеріал допоміжнийStone
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
  • Вага нетто (кг)4.6
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Pavers & Stones
  • Класифікація IFCCovering
  • Назва UNSPSCStone bricks
  • Код UNSPSC30131604