Публікуйте свої продукти
Munksten Sinus 210x210x70-75
S:t Eriks
Заархівовано

Munksten Sinus 210x210x70-75

Våra taktila plattor hjälper synskadade med riktnings- och lägesinformation genom att bilda en förbindelselänk mellan två eller flera punkter. Dessa plattor finns som Superplatta men även som traditionellt tillverkad betongplatta.

Olika färger i gråskalan garanterar en tillräcklig ljushetskontrast och sammantaget utgör dessa plattor en ovärderlig hjälp för synskadade i trafikmiljön.

Технічна специфікація
  • Унікальний номер9680-070207
  • Сімейство продуктівPlattor
  • Група продуктівTaktila plattor
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2012-10-25
  • Номер видання1
  • Висота (мм)75
  • Ширина (мм)210
  • Глибина (мм)210
Пов'язані
  • Матеріал основнийStone
  • Матеріал допоміжнийStone
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
  • Вага нетто (кг)7
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Pavers & Stones
  • Класифікація IFCObject
  • Назва UNSPSCStone bricks
  • Код UNSPSC30131604
  • Код Uniclass 2015PM_30_30_45
  • Опис Uniclass 2015Landscape model
  • Номер OmniClass23-11 27 00
  • Заголовок OmniClassLandscaping