Публікуйте свої продукти
Kontaktledningsfundament typ 5 1400x1400x2600x
S:t Eriks
Заархівовано

Kontaktledningsfundament typ 5 1400x1400x2600x

Kontaktledningsfundamentet bär upp kontaktledningsstolpen med tillhörande stag och ledningar. Betongfundamentet finns med eller utan fot. Stagankare finns i många olika utföranden beroende på spårområdets uppbyggnad.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерFoundation-1400x1400x2600-type-5
  • Сімейство продуктівJärnvägsprodukter
  • Група продуктівFundament
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-08-11
  • Номер видання1
  • Висота (мм)2600
  • Ширина (мм)1400
  • Глибина (мм)1400
Пов'язані
  • Матеріал основнийConcrete
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
  • Вага нетто (кг)2950
Класифікація
  • Категорія BIMobjectEngineering & Infrastructure - Rail
  • Класифікація IFCObject
  • Код Uniclass 2015PM_30_30_45
  • Опис Uniclass 2015Landscape model
  • Номер OmniClass23-11 27 00
  • Заголовок OmniClassLandscaping