Публікуйте свої продукти
Kontaktledningsfundament typ 2 650x650x3000 utan fot, massiv
S:t Eriks
Заархівовано

Kontaktledningsfundament typ 2 650x650x3000 utan fot, massiv

Kontaktledningsfundamentet bär upp kontaktledningsstolpen med tillhörande stag och ledningar. Betongfundamentet finns med eller utan fot. Stagankare finns i många olika utföranden beroende på spårområdets uppbyggnad.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерFoundation-650x650x3000-type-2
  • Сімейство продуктівJärnvägsprodukter
  • Група продуктівFundament
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-08-11
  • Номер видання1
  • Висота (мм)3000
  • Ширина (мм)650
  • Глибина (мм)650
Пов'язані
  • Матеріал основнийConcrete
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
  • Вага нетто (кг)3000
Класифікація
  • Категорія BIMobjectEngineering & Infrastructure - Rail
  • Класифікація IFCObject
  • Код Uniclass 2015PM_30_30_45
  • Опис Uniclass 2015Landscape model
  • Номер OmniClass23-11 27 00
  • Заголовок OmniClassLandscaping