Публікуйте свої продукти
Kabelränna 350 Citybanan 355x2250x400
S:t Eriks
Заархівовано

Kabelränna 350 Citybanan 355x2250x400

Kabelrännor skyddar alla typer av kabeldragningar intill järnvägsspår och komplexa stationsområden. Rännorna uppfyller Trafikverkets och Banenords (Norge) standard och ritningar.

Vi levererar dessutom kompletta system för anslutning av signalskåp, pupinskåp och växelvarmarskåp. Specialrännor för kabelskarv finns också i sortimentet.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерKabelranna-350-Citybanan-355x2250x400
  • Сімейство продуктівJärnvägsprodukter
  • Група продуктівKabelrännor
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-08-11
  • Номер видання1
  • Висота (мм)400
  • Ширина (мм)355
  • Глибина (мм)2250
Пов'язані
  • Матеріал основнийConcrete
  • Вага нетто (кг)397
Класифікація
  • Категорія BIMobjectEngineering & Infrastructure - Rail
  • Класифікація IFCObject
  • Код Uniclass 2015PM_30_30_45
  • Опис Uniclass 2015Landscape model
  • Номер OmniClass23-11 27 00
  • Заголовок OmniClassLandscaping