Публікуйте свої продукти
Touch Free Wall Mounted Faucet, APOLLO ALE, SKU: 340700
Stern Engineering

Touch Free Wall Mounted Faucet, APOLLO ALE, SKU: 340700

Touch free electronic wall-mounted faucet operated by IR sensor.

For cold or premixed water.

Includes options for wave or prox operation, and accessories for brick wall installation.

Advantages:
  • Drastically reduces water consumption
  • No physical contact. Helps to protect users against cross contamination
  • Concealed installation, all components inside the box which makes it serviceable from the front
  • Sensor settings adjustable by remote control
  • Easy installation
Специфікація
  • Power Source: 9V Transformer
    Model Features: Concealed installation in dry walls. Default Wave activation: Once the users place their hands at a close proximity to the sensor. Water will shut off if the users place their hands at a close proximity to the sensor again or once a factory set flow time of 8 seconds will pass. The flow time is adjustable on site by remote control. Optional Prox activation: Automatic activation when the users bring their hands within the sensor range and stops when the users remove their hands.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерapollo-ale
  • Сімейство продуктівTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
  • Група продуктівApollo AL
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-05-26
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вIsrael
  • Виготовлено вIsrael
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код за ETIMEG017610
  • Назва за ETIMSanitary taps
  • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
  • Код UNSPSC3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Опис Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступність регіону

Північна Америка