Публікуйте свої продукти
Touch Free Lavatory Faucet, CONDOR, SKU: 210000
Stern Engineering

Touch Free Lavatory Faucet, CONDOR, SKU: 210000

Touch free electronic lavatory faucet operated by IR sensor.

For cold or premixed water.

Integrated deck plate panel versions available.

Advantages:
  • Drastically reduces water consumption
  • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
  • Lead-Free
  • Versions with an integrated deck plate to cover old installation holes available
  • Sensor settings adjustable by remote control
  • Easy installation
Специфікація
  • Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
    Power source: 9V internal battery
    LEAD FREE: 5452 standard approved
    Accessories: Stern remote control
Технічна специфікація
  • Унікальний номерcondor
  • Сімейство продуктівTouch Free Lavatory Faucets Touchless
  • Група продуктівCondor
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-05-26
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вIsrael
  • Виготовлено вIsrael
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код за ETIMEG017610
  • Назва за ETIMSanitary taps
  • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
  • Код UNSPSC3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Опис Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures