Публікуйте свої продукти
Touch Free Lavatory Faucet, EXTREME 1000 PLUS B, SKU: 237150
Stern Engineering

Touch Free Lavatory Faucet, EXTREME 1000 PLUS B, SKU: 237150

Touch free electronic lavatory faucet operated by IR sensor.

The series includes options for cold or premixed water as well as hot and cold water, long spout, and tall versions for countertop sinks.

Advantages:
  • Drastically reduces water consumption
  • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
  • Minimalist design with an emotional appeal, perfectly balanced due to its tempting rounded edges and smooth transitions
  • Sensor settings adjustable by remote control
  • Easy installation
  • Internal solenoid valve
  • Matching IR operated soap dispenser
Специфікація
  • Water supply: Hot & Cold (2 inlets)
    Power source: 6 X 1.5V AA Batteries
    LEAD FREE: 5452 standard approved
    Accessories: Stern remote control
Технічна специфікація
  • Унікальний номерextreme-1000-plus-b
  • Сімейство продуктівTouch Free Lavatory Faucets Touchless
  • Група продуктівExtreme
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-05-26
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вIsrael
  • Виготовлено вIsrael
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код за ETIMEG017610
  • Назва за ETIMSanitary taps
  • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
  • Код UNSPSC3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Опис Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступність регіону

Північна Америка
Anguilla
Antigua and Barbuda
Aruba
Barbados
Belize
Bermuda
British Virgin Islands
Canada
Caribbean Netherlands
Cayman Islands
Collectivity of Saint Martin
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Dominica
Dominican Republic
El Salvador
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Saint-Barthélemy
Sint Maarten
The Bahamas
Trinidad and Tobago
Turks and Caicos Islands
U.S. Virgin Islands
United States