Публікуйте свої продукти
Touch Free Wall Mounted Faucet, EXTREME CS DP B AISI316, SKU: 237802-316
Touch Free Wall Mounted Faucet, EXTREME CS DP B AISI316, SKU: 237802-316
    Stern Engineering

    Touch Free Wall Mounted Faucet, EXTREME CS DP B AISI316, SKU: 237802-316

    Touch free electronic wall-mounted faucet operated by IR concealed sensor integrated into the spout.

    For cold or premixed water.

    Advantages:
    • Drastically reduces water consumption
    • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
    • Sensor settings adjustable by remote control
    • Easy installation
    • Matching IR operated soap dispenser
    • Stainless steel AISI 316 spout available upon request
    Специфікація
    • Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
      Power source: 9V Battery
      LEAD FREE: 5452 standard approved
      Accessories: Stern remote control
      Power Source: 9V Battery

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерextreme-cs-dp-b-aisi316
    • Сімейство продуктівTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
    • Група продуктівExtreme CS
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-05-26
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вІзраїль
    • Виготовлено вІзраїль
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEG017610
    • Назва за ETIMSanitary taps
    • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
    • Код UNSPSC3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Опис Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Заголовок OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures