Публікуйте свої продукти
Touch Free Wall Mounted Faucet, EXTREME CS E AISI316, SKU: 237800-316
Touch Free Wall Mounted Faucet, EXTREME CS E AISI316, SKU: 237800-316
    Stern Engineering

    Touch Free Wall Mounted Faucet, EXTREME CS E AISI316, SKU: 237800-316

    Touch free electronic wall-mounted faucet operated by IR concealed sensor integrated into the spout.

    For cold or premixed water.

    Advantages:
    • Drastically reduces water consumption
    • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
    • Sensor settings adjustable by remote control
    • Easy installation
    • Matching IR operated soap dispenser
    • Stainless steel AISI 316 spout available upon request
    Специфікація
    • Installation: Wall mounted for installation in brick walls
      Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
      Water temperature: Max 70 ºC
      Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
      Power Source: Transformer

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерextreme-cs-e-aisi316
    • Сімейство продуктівTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
    • Група продуктівExtreme CS
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-05-26
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вIsrael
    • Виготовлено вIsrael
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEG017610
    • Назва за ETIMSanitary taps
    • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
    • Код UNSPSC3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Опис Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Заголовок OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Anguilla
    Antigua and Barbuda
    Aruba
    Barbados
    Belize
    Bermuda
    British Virgin Islands
    Canada
    Caribbean Netherlands
    Cayman Islands
    Collectivity of Saint Martin
    Costa Rica
    Cuba
    Curaçao
    Dominica
    Dominican Republic
    El Salvador
    Greenland
    Grenada
    Guadeloupe
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamaica
    Martinique
    Mexico
    Montserrat
    Nicaragua
    Panama
    Puerto Rico
    Saint Kitts and Nevis
    Saint Lucia
    Saint Pierre and Miquelon
    Saint Vincent and the Grenadines
    Saint-Barthélemy
    Sint Maarten
    The Bahamas
    Trinidad and Tobago
    Turks and Caicos Islands
    U.S. Virgin Islands
    United States