Публікуйте свої продукти
Touch Free Wall Mounted Faucet, TUBULAR 1000 B, SKU: 350805
Touch Free Wall Mounted Faucet, TUBULAR 1000 B, SKU: 350805
    Stern Engineering

    Touch Free Wall Mounted Faucet, TUBULAR 1000 B, SKU: 350805

    Touch free electronic wall-mounted faucet operated by IR sensor.

    Series includes options for cold or premixed water as well as hot and cold water, long spout, and various installation options.

    Advantages:
    • Drastically reduces water consumption
    • No physical contact. Helps to protect users against cross-contamination
    • Suits any washroom due to its minimalist design
    • Sensor settings adjustable by remote control
    • Easy installation
    • Matching IR operated soap dispenser
    Специфікація
    • Water supply: Hot & Cold (2 inlets)
      Power source: 9V Battery
      LEAD FREE: 5452 standard approved
      Accessories: Stern remote control
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерtubular-1000-b
    • Сімейство продуктівTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
    • Група продуктівTubular
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-05-26
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вIsrael
    • Виготовлено вIsrael
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEG017610
    • Назва за ETIMSanitary taps
    • Назва UNSPSCPlumbing fixtures
    • Код UNSPSC3018
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Опис Uniclass 2015Sink taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Заголовок OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Північна Америка