Публікуйте свої продукти
AQUABOOST MAB SP2V-22SV
Stuart Turner Group

AQUABOOST MAB SP2V-22SV

Aquaboost MAB offers a comprehensive range of standard single, twin and triple pump water boosting solutions for larger domestic, commercial and industrial applications. 

Специфікація
  • AQUABOOST MAB multiple pump sets are arranged for operation as duty pump, with assist/standby pump or pumps (up to three). 

    All are programmed to run in staged cascade operation as the flow demand increases or decreases, AQUABOOST MAB Booster Sets feature system pressure and multi function key display, are WRAS Approved, supplied with advanced pump controls and assembled on a powder coated base frame with all the necessary valves and fittings to ensure ease of installation, efficient and reliable operation.

    Utilising variable speed MAB controls, which continually vary the motor speed to match the changing flow demand pattern, whilst maintaining a constant minimum required system pressure. 

    This mode of operation, adjusts the pump's motor speed to match the building's flow requirements and reduces the power consumption.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерAQUABOOST-MAB-SP2V-22SV
  • Сімейство продуктівAQUABOOST BOOSTER SETS
  • Група продуктівVertical Booster Sets
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-09-01
  • Номер видання1
  • Ширина (мм)700
  • Глибина (мм)960
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
  • Розроблено вUnited Kingdom
  • Виготовлено вUnited Kingdom
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Pumps
  • Класифікація IFCObject
  • Код Uniclass 2015Pr_65_53_86_66
  • Опис Uniclass 2015Pressure booster pumps
Бібліотека продуктів BIMobject

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit