Публікуйте свої продукти
STIEBEL ELTRON Water Heater DHD
STIEBEL ELTRON Water Heater DHD

    STIEBEL ELTRON Water Heater DHD

    STIEBEL ELTRON Water Heater DHD

    › High Pressure and heat resistant copper tank
    › Precise comfort level with 3 power level control
    › ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker) Protection against electricity leakage

    › Works even with low water pressure
    › Can supply multiple outlets

    Thai

    • แทงค์ทองแดง แข็งแรงทนทานใช้งานได้ยาวนาน
    • ปรับอุณหภูมิได้ถึง 3 ระดับ และได้อุณหภูมิที่แม่นยำ
    • ELCB ระบบตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่ว
    • เครื่องทำงานได้ภายใต้แรงดันน้ำต่ำ
    • ติดตั้งง่าย ใช้งานได้หลายจุด




    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSTIEBEL_ELTRON_Water_Heater_DHD
    • Сімейство продуктівHVAC
    • Група продуктівWater Heaters
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-12-23
    • Номер видання1
    • Висота (мм)360
    • Ширина (мм)200
    • Глибина (мм)110
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийABS
    • Розроблено вThailand
    • Виготовлено вThailand
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Водонагрівачі

    Доступність регіону

    Азія