Публікуйте свої продукти
7gpm @ 30psi
Emergency Mixing Valve
Model: SV107
Stingray Systems

7gpm @ 30psi Emergency Mixing Valve Model: SV107

7gpm @ 30psi Emergency Mixing Valve Model: SV107 Patented Design Integral cold water bypass rate from 1-7 GPM Positive hot water shut-off exceeds ASSE 1071 requirements Powerful liquid filled thermostat Compensates for supply line temperature and pressure changes Outlet flow is full cold upon thermostat failure Tamper-resistant control adjustment Rugged design; stainless steel piston and liner Easy-maintenance valve; can be maintained without removal The Stingray SV107 is designed to meet the needs of smaller systems. The valve’s low-flow capability makes it a safe solution for virtually every emergency eye/face wash fixture application. The SV107 is lead-free.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер7gpm--30psi-emergency-mixing-valve-model-sv107
  • Сімейство продуктівEmergency Mixing Valve
  • Група продуктівSV107
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-03-28
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Опис Uniclass 2015Control valves
  • Код CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Номер OmniClass23-39 21 13
  • Заголовок OmniClassWaterflow Controls

Доступність регіону

Північна Америка
Ангілья
Антигуа і Барбуда
Аруба
Багамські Острови
Барбадос
Беліз
Бермудські Острови
Британські Віргінські острови
Віргінські Острови (США)
Гаїті
Гваделупа
Гватемала
Гондурас
Гренада
Гренландія
Домініка
Домініканська Республіка
Кайманові Острови
Канада
Карибські Нідерланди
Коста-Рика
Куба
Кюрасао
Мартиніка
Мексика
Монтсеррат
Нікарагуа
Острови Теркс і Кайкос
Панама
Пуерто-Рико
Сальвадор
Сен-Бартелемі
Сен-Мартен
Сен-Пʼєр і Мікелон
Сент-Вінсент і Гренадіни
Сент-Кітс і Невіс
Сент-Люсія
Сінт-Мартен
Сполучені Штати
Тринідад і Тобаго
Ямайка