Публікуйте свої продукти
Stonclad UT - Troweled polyurethane, textured mortar system
Stonclad UT - Troweled polyurethane, textured mortar system
    Stonhard

    Stonclad UT - Troweled polyurethane, textured mortar system

    Troweled polyurethane textured mortar flooring system stands up to impacts, abrasions, chemical spills and harsh cleanings.

    Зв’яжіться з Stonhard

    Специфікація
    • Stonclad UT is a dense, liquid-rich, self-priming, textured, four-component, notch- trowel- applied, polyurethane mortar system. Stonclad UT consists of a urethane-urea binder, pigments and graded quartz aggregates. Stonclad UT is a nominal 6 mm system. Stonclad UT is a high-impact resistant mortar which exhibits excellent abrasion, thermal shock, thermal cycling and chemical-resistant characteristics, making it ideal for the food and beverage industry as well as any other applications requiring these properties.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерStonclad-UT
    • Сімейство продуктівStonclad
    • Група продуктівHeavy Use Flooring System
    • Дата публікації2024-09-02
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolyurethane
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Flooring Systems