Публікуйте свої продукти
AVE Modern - Solar Streetlights
Streetleaf

AVE Modern - Solar Streetlights

Streetleaf AVE is the next generation of solar technology with an extended battery for reliable performance, even during storms. It is programmable to conserve power during low-traffic hours and motion-activated to restore full brightness when needed.


Специфікація
  • Features

    • 5-day battery autonomy
    • High temperature tolerance
    • Smart control node
    • Motion sensor
    • Premium LEDs
    • DarkSky approved
    • High-efficiency solar panels
    • 5 year warranty

    Used for local roads, single lane streets, amenity lighting, and parks.

    • 5,400 Lumens
    • 150 W
    • 820 Wh
    • 160mph Rating

    LED Light Color Options

    • Turtle Safe
    • 3,000 K
    • Streetleaf Solar Streetlight – Off-Grid, DarkSky-Compliant Outdoor Lighting
      Streetleaf solar streetlights are fully self-contained, off-grid lighting systems designed for residential, commercial, and municipal projects. Each light integrates high-efficiency solar panels, lithium batteries, and adaptive LED optics optimized for uniform illumination and wildlife-friendly color temperature.
      Perfect for roadway, pathway, and community developments, Streetleaf’s systems eliminate trenching and wiring costs, reduce energy consumption, and provide resilient lighting during power outages.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерave-modern
  • Сімейство продуктівOutdoor Lighting
  • Група продуктівArea Lights
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-09-02
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийGlass
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectОсвітлення - Зовнішнє обладнання
  • Класифікація IFCLight Fixture
  • Код за ETIMEC000346
  • Назва за ETIMBuilding site lighting luminaire
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Опис Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Area Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Заголовок OmniClassLighting Fixtures

Доступність регіону

Північна Америка
Anguilla
Antigua and Barbuda
Aruba
Barbados
Belize
Bermuda
British Virgin Islands
Canada
Caribbean Netherlands
Cayman Islands
Collectivity of Saint Martin
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Dominica
Dominican Republic
El Salvador
Greenland
Grenada
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Martinique
Mexico
Montserrat
Nicaragua
Panama
Puerto Rico
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Pierre and Miquelon
Saint Vincent and the Grenadines
Saint-Barthélemy
Sint Maarten
The Bahamas
Trinidad and Tobago
Turks and Caicos Islands
U.S. Virgin Islands
United States

Схожі продукти

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit