Публікуйте свої продукти
Dessin Bidet Mixer
Dessin Bidet Mixer
Dessin Bidet Mixer
    STROHM TEKA Sanitary systems

    Dessin Bidet Mixer

    The Dessin bidet tap features an adjustable ball-joint nozzle, a limescale-resistant aerator, and includes 3/8”-1/2” flexible hose connections. It is made with Chrome III (trivalent chrome), a more environmentally friendly option.

    Специфікація
      • High-precision ceramic cartridge for smooth and precise operation
      • Swivel ball joint
      • Anti-limescale aerator
      • 3/8” and 1/2" flexible inlet pipes included
      • Drain stopper not included
      • 5-year warranty
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер30626020C3
    • Сімейство продуктівBath taps
    • Група продуктівBath taps
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-07-14
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийChrome
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers