Публікуйте свої продукти
MT PLUS wall hung WC
MT PLUS wall hung WC
    STROHM TEKA Sanitary systems

    MT PLUS wall hung WC

    Wall mounted toilet with Rimless design. Technical features Dual cistern 3/4,5 Ultraslim seat with over seat with softclose system Rimless Technology Ecological savings Easy to clean Can be used both with cisterns and built-in flush valves Finishings and materials High quality ceramic Assembly Wall hung installation Installation attached to wall
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерmt_plus_wall_hung_wc
    • Сімейство продуктівCeramic toilets and basins
    • Група продуктівCeramic toilets and basins
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-01-03
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Опис Uniclass 2015WC cisterns
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 17 11
    • Заголовок OmniClassFloor Mounted Toilets With Tank