Публікуйте свої продукти
SENSE 2 drawers bath cabinet
SENSE 2 drawers bath cabinet
    STROHM TEKA Sanitary systems

    SENSE 2 drawers bath cabinet

    Bathroom cabinet with two drawers, made of MDF with white lacquered sides. This bathroom cabinet has high quality Hettich hardware and its drawers open by "push" system. The inside of the drawer has dividers so you can store everything you need and keep order. It is a bathroom cabinet 100% made in Spain. It does not include sink. Suspended installation.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерsense_2_drawers_bath_cabinet
    • Сімейство продуктівBath cabinets
    • Група продуктівBath cabinets
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-01-03
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Опис Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-31 25 13
    • Заголовок OmniClassBathroom Cabinets