Публікуйте свої продукти
Shower tray ICON TK
Shower tray ICON TK
    STROHM TEKA Sanitary systems

    Shower tray ICON TK

    - Smooth texture - Anti-slip surface (C3). Extra-slip resistance - Height 3.5 cm - AISI 316 grid included (surgical steel) - 60mm valve (not included) - Made in Spain Available in White (W), Beige (B), Cement (C), Tortora (T) and Graphite (G). To request a plate in a colour other than white, simply replace the letters W with the one corresponding to that colour (B, C, T or G). The proposed variants have the most common dimensions, however, STROHM TEKA can customize any dimension and shape according to the needs of the project.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерshower_tray_icon_tk
    • Сімейство продуктівShower trays
    • Група продуктівShower trays
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-01-03
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Опис Uniclass 2015Shower trays
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Заголовок OmniClassShowers