Публікуйте свої продукти
Shower tray INCA
Shower tray INCA
    STROHM TEKA Sanitary systems

    Shower tray INCA

    - Slate texture - Anti-slip surface (C3). Extra-slip resistance - Height 3 cm - AISI 316 grid included (surgical steel) - 90 mm valve (not included) - Made in Spain Available in White (W) and Graphite (G). To request a plate in a colour other than white, simply replace the letters W with the one corresponding to that colour (B or G). The proposed variants have the most common dimensions, however, STROHM TEKA can customize any dimension and shape according to the needs of the project.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерshower_tray_inca
    • Сімейство продуктівShower trays
    • Група продуктівShower trays
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-01-03
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Опис Uniclass 2015Shower trays
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Заголовок OmniClassShowers

    Доступність регіону

    Азія Європа Південна Америка Північна Америка Африка