Публікуйте свої продукти
Sineu Bath-Shower Mixer with Shower Set
Sineu Bath-Shower Mixer with Shower Set
Sineu Bath-Shower Mixer with Shower Set
Sineu Bath-Shower Mixer with Shower Set
Sineu Bath-Shower Mixer with Shower Set
    STROHM TEKA Sanitary systems

    Sineu Bath-Shower Mixer with Shower Set

    The Sineu bath-shower mixer tap is a simple yet complete option, as it includes a full shower kit.The set comes with a single-function hand shower, a 1.75-meter metal hose, and an adjustable wall-mounted bracket. It also features noise-reducing dampers in the eccentric fittings for added comfort.
    Специфікація
    • Ref: 831221200

      • High-precision ceramic cartridge for smooth and precise operation
      • Integrated diverter
      • Eccentric connections with noise reducers
      • Non-return valve
      • With shower set:
        • Metallic flexible hose 1.75 m
        • Adjustable holder
        • Hand shower 1 function
      • 5-year warranty (3 years for accessories)
      Технічна специфікація
      • Унікальний номерsineu_single_lever_bath_shower_mixer
      • Сімейство продуктівBath taps
      • Група продуктівBath taps
      • ТипObject (single object)
      • Дата публікації2026-09-09
      • Номер видання1
      Посилання
      Пов'язані
      • Розроблено вІспанія
      Класифікація
      • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
      • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
      • Опис Uniclass 2015Bath taps
      • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
      • Номер OmniClass23-31 11 00
      • Заголовок OmniClassFaucets