Публікуйте свої продукти
Sineu Single Lever Bidet Mixer
Sineu Single Lever Bidet Mixer
Sineu Single Lever Bidet Mixer
    STROHM TEKA Sanitary systems

    Sineu Single Lever Bidet Mixer

    The Sineu bidet tap features an adjustable ball-joint nozzle and an anti-limescale aerator, ensuring easy maintenance and optimal water direction. It includes 3/8”-1/2” flexible hose connections for quick and standard installation. A functional and reliable choice for any modern bathroom.
    Специфікація
    • Ref: 836261200

      • High-precision ceramic cartridge for smooth and precise operation
      • Swivel ball joint
      • Anti-limescale aerator
      • Easy Fix fast installation system
      • 3/8” and 1/2" flexible inlet pipes included
      • Drain stopper not included
      • 5-year warranty
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерsineu_single_lever_bidet_mixer
    • Сімейство продуктівBath taps
    • Група продуктівBath taps
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-09-09
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
    • Опис Uniclass 2015Bidet taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Заголовок OmniClassFaucets