Публікуйте свої продукти
STRUGAL GLASS LINE (Handrails over framework with wing)
STRUGAL GLASS LINE (Handrails over framework with wing)
STRUGAL GLASS LINE (Handrails over framework with wing)
STRUGAL GLASS LINE (Handrails over framework with wing)
    Strugal

    STRUGAL GLASS LINE (Handrails over framework with wing)

    4.9 з 5 зірок4.9(11 відгуки)
    Minimalist handrail system that combines cutting-edge aesthetics with maximum security demands. Innovating handrail design that can be installed on the framework, framework edge or completely embedded, with the option of lighting using LED strips.
    Специфікація
    • • Minimalist handrail system that combines cutting-edge aesthetics with maximum security demands. • This is a handrail system with a “U” base profile designed to houses security glass panes and tempered glass panes of various thicknesses that may be installed on the framework, framework edge or completely embedded, at the worksite. • Special overlap option on both faces of the “U” profile. • Option of lighting using LED strips. • Possibility of a U-shaped profile with special overlap • Possibility of aluminium handrail profile.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерstrugal_glassline2
    • Сімейство продуктівBarandillas
    • Група продуктівSTRUGAL GLASS LINE
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-11-09
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Railing
    • Класифікація IFCRailing
    • Назва UNSPSCStair parts
    • Код UNSPSC30161908
    • Код Uniclass 2015Pr_25_30_36
    • Опис Uniclass 2015Handrails
    • Код CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Номер OmniClass23-17 25 13
    • Заголовок OmniClassHandrails
    • Код CSI UniFormat IIC20
    • Заголовок CSI UniFormat IISTAIRS

    Доступність регіону

    Європа Африка
    Іспанія
    Марокко
    Португалія

    Схожі продукти