Публікуйте свої продукти
STRUGAL DOMUS + PVC Hinged Window (One-Leaf + Fixed-Leaf)
STRUGAL DOMUS + PVC Hinged Window (One-Leaf + Fixed-Leaf)
STRUGAL DOMUS + PVC Hinged Window (One-Leaf + Fixed-Leaf)
    Strugal

    STRUGAL DOMUS + PVC Hinged Window (One-Leaf + Fixed-Leaf)

    We have decided on the most advanced technology in the manufacture of hinged windows. The five-chamber profiles in frame and leaf result in high energy efficiency that makes this window the ideal choice for guaranteeing compliance with current standards.
    Специфікація
    • • A hinged window and door system with a 70 mm frame depth and a maximum glazing capacity of 40 mm. • The five-chamber profiles in frame and leaf result in high energy efficiency with window transmittance values from 0.9 W/m2k, that makes this window the ideal choice for guaranteeing compliance with the most demanding standards applicable to all climate zones. • There are two types of aesthetics in leaf design: chamfered and straight
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерstrugal_s78a2_fixed
    • Сімейство продуктівSTRUGAL PUERTAS ALUMINIO + PVC
    • Група продуктівSTRUGAL S78A
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-07-11
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPVC
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Single Hung Windows
    • Класифікація IFCWindow
    • Назва UNSPSCWindows
    • Код UNSPSC301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Опис Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Заголовок OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступність регіону

    Європа Африка