Публікуйте свої продукти
STRUGAL S88RP ARTIS Window (Single-rail)
STRUGAL S88RP ARTIS Window (Single-rail)
    Strugal

    STRUGAL S88RP ARTIS Window (Single-rail)

    4.2 з 5 зірок4.2(6 відгуки)
    New system for aluminum sliding windows and balconies of high thermal performance with clean and minimalist lines that provides maximum openness to the exterior, comfort and natural light.
    Специфікація
    • • Perimetral frames of 74 mm, 85 and 94 mm. • Straight cut leaves with 42 and 46 mm depth and 70 mm exposed section for the sliding opening version, and 80 mm for the opening-hinged version, with the possibility of glazing thickness of up to 32 mm. • High thermal performance thanks to polyamides of up to 34 mm in length and multi-chambered PVC-r accessories.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерstrugal_s88rp_singlerail
    • Сімейство продуктівSistemas Correderas
    • Група продуктівSTRUGAL S88RP
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-09-29
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийPolyamide
    • Розроблено вSpain
    • Виготовлено вSpain
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Sliding Windows
    • Класифікація IFCWindow
    • Назва UNSPSCWindows
    • Код UNSPSC301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Опис Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Заголовок OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступність регіону

    Європа Африка