Публікуйте свої продукти
STRUGAL FIXED LATTICEWORK
STRUGAL FIXED LATTICEWORK
    Strugal

    STRUGAL FIXED LATTICEWORK

    4.4 з 5 зірок4.4(12 відгуки)
    The system that reinforces the acoustic and solar insulation also allows closure ventilation. Installing the STRUGAL Fixed Latticework is simple and easy because it fully integrates into the structure. Its extruded aluminium slats produce improved solar and acoustic insulation.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерstrugal_solar_fija
    • Сімейство продуктівSistemas de Protección Solar
    • Група продуктівSTRUGAL CELOSÍA
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-09-29
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Жалюзі
    • Класифікація IFCWindow
    • Назва UNSPSCShutters
    • Код UNSPSC30151801
    • Код Uniclass 2015Ss_25_50_80
    • Опис Uniclass 2015Shutter systems
    • Код CSI MasterFormat 201410 71 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Shutters
    • Номер OmniClass23-17 21 11 13
    • Заголовок OmniClassExterior Shutters
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступність регіону

    Європа Африка
    Іспанія
    Марокко
    Португалія

    Схожі продукти

    3.9 з 5 зірок 3.9 (61)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (26)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (23)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (11)