Публікуйте свої продукти
Stainless steel handrail-HS34
Styla

Stainless steel handrail-HS34

4.0 з 5 зірок4.0(5 відгуки)

Handrail HS.34 with handle diameter 34 mm, made entirely of AISI 304 stainless steel with brushed finish, complete with end caps, curves and brackets with strong hold even on double sheet plasterboard.

Специфікація
  • Supply and installation of a 34 mm diameter stainless steel handrail, with stainless steel endcaps and brackets, having a strong hold Made of:

    - A stainless steel 34 mm diameter handrail.

    - Mounted on the wall using special stainless steel brackets with

    three self-centering holes, over 38 mm distant from each other

    for a strong grip on any wall, even on a double sheet plasterboard, and distant 58 mm from the wall for a perfect hand-grip.

    - Complete with stainless steel endcaps and internal and/or external dovetailed, self-centering corners, inserted into the support for a perfect fit with the timber (handrail).

    even on double sheet plasterboard.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерstainless-steel-handrail-hs34
  • Сімейство продуктівHandrail
  • Група продуктівHS34
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-08-29
  • Номер видання1
  • Висота (мм)114
  • Ширина (мм)75
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
  • Матеріал допоміжнийStainless steel
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Railing
  • Класифікація IFCRailing
  • Код Uniclass 2015Pr_20_85_07
  • Опис Uniclass 2015Barrier rails
  • Номер OmniClass23-17 25 13
  • Заголовок OmniClassHandrails
  • Код CSI UniFormat IIC3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes