Публікуйте свої продукти
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD90 Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD90 Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD90 Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD90 Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD90 Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD90 Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD90 Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller
TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD90 Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller

    TOP MOUNTED SLIDING DOOR SYSTEM FD90 Two-Way Damper / Surface-mount Upper Roller

    ●Without damper model of FD90.

    Специфікація
    • ●Door Width: Door Height Max. 2500 mm : Max. 1500 mm, Door Height 2501 - 3200 mm : 800 - 2000 mm
      ●Door Height: Max. 3200 mm
      ●Door Thickness: Min. 30 mm
      ●Load Capacity (per door): Max. 90 kg

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерtop-mounted-sliding-door-system-fd90
    • Сімейство продуктівTop-hung Soft closer for sliding door
    • Група продуктівFD series
    • ТипSubcomponent
    • Дата публікації2026-08-04
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийZinc
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Hardware

    Доступність регіону

    Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія