Публікуйте свої продукти
HES3D-E190 3-Way Adjustable Concealed Door Hinge
Sugatsune America

HES3D-E190 3-Way Adjustable Concealed Door Hinge

Thin profile allows for shallow mortise and makes installation easier
Jig (sold separately) makes installation easy.
Has a fire safety rating of ANSI/UL 10C, CAN/ULC-S104
Vertical, horizontal and depth adjustment possible post-installation (3way)
Can be split into two parts (one for the frame and one for the flap) making installation easy
Temporary holding feature: can temporarily be hung and hold position without being affixed with screws. This makes installation much easier.
Custom colors available on request. Please contact us for details.
Passed a 300,000 open/close cycle test in private testing.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерHES3D-E190-US
  • Сімейство продуктівConcealed Door Hinges
  • Група продуктівHeavy Duty 3-Way Adjustable Hinges
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-05-20
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийZinc
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Hardware
  • Код CSI MasterFormat 201408 71 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Door Hardware
  • Номер OmniClass23-17 19 11 21 19
  • Заголовок OmniClassDoor Latches

Доступність регіону

Північна Америка