Публікуйте свої продукти
ZIP Screen RS Classic
ZIP Screen RS Classic
ZIP Screen RS Classic
ZIP Screen RS Classic
ZIP Screen RS Classic
ZIP Screen RS Classic
ZIP Screen RS Classic
ZIP Screen RS Classic
ZIP Screen RS Classic
    Sunshade Experts

    ZIP Screen RS Classic

    The RS Classic system is distinguished by narrow guide rails, so it works great in small window spaces. A box with side guide rails integrated with a PVC or fibreglass fabric, which is durable and resistant to weather conditions such as gusty wind, hail or rain.

    Additionaly, thanks to the properties of the used fabrics, they guarantee optical comfort inside the building - on the one hand, they do not give the effect of darkening and on the other hand they suppress the penetration of intense sunlight.

    Специфікація
    • The system is designed for large architectural projects - great price-quality ratio.

      Advantages:

      • reduce the operating costs of the facility
      • insect cover
      • protection against strong winds
      • 5 years warranty


    Технічна специфікація
    • Унікальний номерrs-classic
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2023-03-27
    • Номер видання1
    • Висота (мм)4500
    • Ширина (мм)4500
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийFabric
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    • Розроблено вПольща
    • Виготовлено вПольща
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Жалюзі
    • Класифікація IFCWindow
    • Назва UNSPSCAwnings
    • Код UNSPSC30151901

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Аландські Острови
    Андорра
    Бельгія
    Болгарія
    Боснія і Герцеговина
    Ватикан
    Велика Британія
    Гернсі
    Гібралтар
    Греція
    Данія
    Джерсі
    Естонія
    Ірландія
    Ісландія
    Іспанія
    Італія
    Кіпр
    Латвія
    Литва
    Ліхтенштейн
    Люксембург
    Мальта
    Молдова
    Монако
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Острів Мен
    Північна Македонія
    Польща
    Португалія
    Румунія
    Сан-Марино
    Сербія
    Словаччина
    Словенія
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Хорватія
    Чехія
    Чорногорія
    Швейцарія
    Швеція
    Шпіцберген та Ян-Маєн

    Схожі продукти

    3.9 з 5 зірок 3.9 (60)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (26)
    4.6 з 5 зірок 4.6 (11)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (23)