Публікуйте свої продукти
Louver Doors - True Louver Effect
Supa Doors US

Louver Doors - True Louver Effect

4.7 з 5 зірок4.7(7 відгуки)
Louver doors use a standard 2-1/4” wide louver blade, providing for an upscale look. Louvers can be substituted for nearly any panel designs to allow for matching or customized aesthetics or free air space requirements. Standard designs include Full Louver, Louver/Louver, Louver/Panel, Panel/Louver, Louver/Panel, and others. Heights and widths can be adjusted to meet toilet partition, changing rooms, ADA, or retrofit hotel closet dimensions.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерsupadoors-louver-true
  • Сімейство продуктівDoor
  • Група продуктівLouver
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2014-05-16
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийGlass
  • Матеріал допоміжнийWood
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Sets
  • Класифікація IFCDoor
  • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Опис Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Код CSI MasterFormat 201408 14 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Doors
  • Номер OmniClass23-17 11 15
  • Заголовок OmniClassWood Doors
  • Код CSI UniFormat IIB2030
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors