Публікуйте свої продукти
Iroquois Multipass Steam & Hot Water Boiler
Superior Boiler

Iroquois Multipass Steam & Hot Water Boiler

Available for steam (low & high pressure) and hot water (low & high temperature) applications

Iroquois Multipass Steam & Hot water Boiler can burn: Natural Gas, Propane, #2 Oil, Dual Fuel

Features

  • Capacities from 3,347 to 50,400 MBTU (100 to 1500 BHP)
  • Available for steam (low & high pressure) and hot water (low & high temperature) applications
  • Convertible configuration from steam to hot water
  • Compact footprint
  • Patent Pending design
  • ASME Section I and Section IV
  • Design pressure up to 600 psig (rolled or welded tubes), up to 350 psig ferrule tube to drum
  • Optional radiant superheater available
  • Multipass pass tangent tube design
  • Easy access to all tubes for maintenance
  • No ASME code stamps required for optional field assembly design
  • Tapered ferrule/header connection for ease of alignment, installation and removal requiring no on-site welding or rolling of tube into headers required (ASME Section I & IV)
  • Ferrules fastened to the tube by robotic welder, assuring uniform quality
  • Multiple staggered pitch convection section, 5 – passes standard
  • Operating efficiency of 85% hot water, 83% low pressure steam
  • Removable panels for tube access (no welding or torching required)
  • All boiler tubes in accordance with ASME Code. All tubes are 1.5” OD available in ERW or seamless
Технічна специфікація
  • Унікальний номерiroquois-multipass-steam-and-hot-water-boiler
  • Сімейство продуктівBoilers
  • Група продуктівWatertube Boilers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-10-18
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Котли
  • Класифікація IFCBoiler
  • Код за ETIMEG015210
  • Назва за ETIMBoilers and heaters
  • Назва UNSPSCBoilers
  • Код UNSPSC401020
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Опис Uniclass 2015Boilers
  • Код CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Номер OmniClass23-33 11 21
  • Заголовок OmniClassWater Tube Boilers
  • Код CSI UniFormat IID3090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Доступність регіону

Північна Америка
Ангілья
Антигуа і Барбуда
Аруба
Багамські Острови
Барбадос
Беліз
Бермудські Острови
Британські Віргінські острови
Віргінські Острови (США)
Гаїті
Гваделупа
Гватемала
Гондурас
Гренада
Гренландія
Домініка
Домініканська Республіка
Кайманові Острови
Канада
Карибські Нідерланди
Коста-Рика
Куба
Кюрасао
Мартиніка
Мексика
Монтсеррат
Нікарагуа
Острови Теркс і Кайкос
Панама
Пуерто-Рико
Сальвадор
Сен-Бартелемі
Сен-Мартен
Сен-Пʼєр і Мікелон
Сент-Вінсент і Гренадіни
Сент-Кітс і Невіс
Сент-Люсія
Сінт-Мартен
Сполучені Штати
Тринідад і Тобаго
Ямайка